Conector enchuf. para cables - CA-06S1N8A8008 - 1619657

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619657
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 78 (C-2-2017)
EAN 4046356822213
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.230 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios