Conector enchuf. para cables - CA-09P1N12T008S - 1619361

La figura muestra la variante del producto de 6 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 8+1, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Salida de cables acodada para espacios estrechos
  • Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619361
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 82 (C-2-2017)
EAN 4046356824842
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 188.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios