Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-7E-M17 M9/2,0-D01/M17 F8 - 1619323

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 2 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619323
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 2 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 225 (C-2-2017)
EAN 4046356830638
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 514.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios