Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-3ES1N8AW500S - 1619212

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, M17, número de polos: 3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Montaje flexible gracias a los insertos de contacto encajables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619212
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 143 (C-2-2017)
EAN 4046356827430
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33.500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios