Conect. enchuf. para apar. pared poster. - ST-08P1N8AH100S - 1619034

La figura muestra la variante del producto de 17 polos

Conect. enchuf. para apar. pared poster., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619034
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 69 (C-2-2017)
EAN 4046356815994
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29.400 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios