Conector enchufable de acoplamiento - ST-08S1N8A9K04S - 1618726

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 11,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618726
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 61 (C-2-2017)
EAN 4046356811972
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31.800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios