Contacto engastado - ST-15KP010 - 1618516

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 1,5 mm, margen para engaste: 0,25 mm² ... 1 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618516
Unidad de embalaje 100 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356769426
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios