Conector enchufable de acoplamiento - UC-07S1N12F3DU - 1618480

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618480
Unidad de embalaje 20 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356619615
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 115.920 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios