Conector enchuf. para cables - ST-17S1G8A8K13S - 1618473

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 9 mm, Color del elemento aislante: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618473
Unidad de embalaje 30 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356791496
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35.870 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios