Conector enchuf. para cables - SF-5ES1N8A8LB1S - 1618198

La figura muestra la variante 4+3+PE

Conector enchuf. para cables, Bloqueo SPEEDCON, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 15 mm ... 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618198
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 152 (C-2-2017)
EAN 4046356584371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99.980 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios