Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-6EP1N8AAE00S - 1618129

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618129
Unidad de embalaje 16 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356580762
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63.720 g
Número de tarifa arancelaria 85366990