Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-08P1N8AWQ01S - 1617950

La figura muestra la variante del producto de 9 polos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø2,7, apantallado: sí, medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617950
Unidad de embalaje 20 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 167 (NTK-2012)
EAN 4046356723374
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30.440 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios