Pasamuros - ST-8CP1N8ACK05S - 1617948

Pasamuros, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 11 mm ... 12,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617948
Unidad de embalaje 30 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 167 (NTK-2012)
EAN 4046356708951
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111.110 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios