Conector enchufable de acoplamiento - SF-7EP1N8A90A2S - 1617911

Conector enchufable de acoplamiento, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 11 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617911
Unidad de embalaje 20 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356582032
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios