Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MS/5,0-PUR/A-1L-S SCO - 1542525

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1542525
Unidad de embalaje 5 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356092715
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 307.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290