Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 - 1525584

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, apantallado, codificado B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con cable de bus de 10 m, 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1525584
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 17 (PC-2005)
EAN 4046356022323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 610.800 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios