Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/CI-1L-Z - 1435690

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula CI (9,4 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1435690
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 228 (C-2-2019)
EAN 4046356413930
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99.900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios