Conect. enchuf. para apar. pared poster. - SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEH - 1426184

La figura muestra el artículo estándar

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 4-polos, Conector macho, M12, T - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,8 m, 1,31 mm², Hilo trenzado de conmutación UL/cUL

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1426184
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 20 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626449241
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 71.500 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios