Cable de potencia - SAC-4P-M12MSL/0,6-PVC/FSL - 1425102

Cable de potencia, 4-polos, PVC, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12, codificado L, a Hembra de conexión recto M12, codificado L, longitud de cable: 0,6 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 16 A y 63 V DC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425102
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 297 (C-2-2019)
EAN 4055626384405
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 173.660 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)