Cable de potencia - SAC-4P-M12MRL/ 3,0-110 - 1425050

Cable de potencia, 4-polos, PVC, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12, codificación: L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425050
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 297 (C-2-2019)
EAN 4055626383880
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 336.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios