Cable de potencia - SAC-5P-M12MSL/0,6-280/FSL FE - 1425010

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, Conector macho recto M12, codificación: L, a Hembra de conexión recto M12, codificación: L, longitud de cable: 0,6 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 16 A y 63 V DC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425010
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 294 (C-2-2019)
EAN 4055626382876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 150.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios