Conectores para datos - SACC-M12FRB-5PL SH IB - 1424677

Conectores para datos, INTERBUS (500 kBit/s), 5-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, Codificación: B, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology
  • Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
  • Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
  • Cableado de señales y datos flexible
  • Salidas de cable flexibles con conectores acodados
  • Instalación sencilla y rápida gracias a la tecnología de conexión push-in
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424677
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 422 (C-2-2019)
EAN 4055626376042
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44.400 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios