Prensaestopas - G-INVEN-M16-M67N-PNES-LG - 1424533

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 4 mm ... 7 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con elemento para compensación de presión y junta plana

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado. Evita que pueda formarse una subpresión en la carcasa. Membrana: repele el agua y la suciedad

Sus ventajas

  • reduce la formación de agua condensada
  • Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado
  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424533
Unidad de embalaje 5 Udad
Cantidad de pedido mínima 5 Udad
Página del catálogo Página 694 (C-2-2019)
EAN 4055626374383
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7.350 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios