Conectores para datos - SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 1422849

Conectores para datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, Codificación: D, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de conexión y a la elevada densidad de contactos
  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
  • Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones
  • Posibilidad de procesamiento automatizado
  • Junta protegida en el conector hembra M12
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422849
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 27 (C-2-2019)
EAN 4055626357768
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios