Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/0,3-500/M12FR FB - 1420982

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 0,3 m, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420982
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626250120
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38.550 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios