Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-5,0-500/M12FR-3L FB - 1420976

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 3 LED, longitud de cable: 5 m, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420976
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626250069
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 189.750 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios