Módulo - FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:G - 1420140

Módulo, construcción: Módulo Patch para rack de 19", índice de protección: IP20, número de polos: 12, material: Aleación de aluminio, color: gris, Ethernet

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Posibilidad de desbloqueo frontal sin herramienta especial
  • Todas las conexiones en el lado frontal
  • Inserto de módulos con ahorro de espacio con una elevada densidad
  • Plug&Play
  • Posibilidad de montaje flexible en soportes modulares
  • Diseño compacto con ferrule MT
  • Fácilmente ampliable gracias a la construcción modular
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420140
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626202006
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 700.000 g

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios