Cable de red - NBC- 2,0-93E/M12FSD - 1401812

Ninguna imagen disponible

Cable de sistema bus, Ethernet, 4 polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, extremo del conductor libre en conector hembra recto M12, codificado D, longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401812
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356911368
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.220 g
Número de tarifa arancelaria 85444210
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios