Set de reequipamiento - CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 1212376

Juego de ampliación, completo, para CF 3000, para punteras aisladas como material en metros, 0,25/0,34 mm², longitud de manguito 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aptos para conductores de PVC (H05V-K/H07V-K) de las clases 2 y 5.
    Los conductores con materiales de aislamiento especiales y trenzados se pueden aplicar solo de forma limitada y con reservas.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212376
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 516 (C-3-2017)
EAN 4046356461467
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 373.200 g
Número de tarifa arancelaria 84799070
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios