MKKDSNH 1,5/ 5-5,08 - 1034681

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • La construcción elevada permite la conexión de conductores con placa de circuito impreso sellada
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1034681
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 200 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626541136
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.438 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios