Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/3,0-186 SCO SN - 1034444

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, Extremos del conductor estañados

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1034444
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626541488
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 88.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios