Conector enchufable de potencia - CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:WO - 1032276

Conector enchufable de potencia, índice de protection: IP65/67, número de polos: 5, material: Fundición inyectada de cinc, salida de cables: recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Codificación flexible
  • Rango de temperatura aumentado
  • Bloqueable
  • Carcasa de una pieza
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1032276
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626534961
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108.500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios