Caja de sensores/actuadores - SACB- 8/3-L-1,5PUR-M8 - 1030880

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 3, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, longitud del cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1030880
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626534718
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios