nuevo

Regleta de clavijas de prueba - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Destornillador - SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551

Destornillador p/ cabezas de ranura simple (grab. láser), tamaño: 0,8 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado