Conector enchuf. para cables - SB-8EP0A8A8L33S - 1027472

Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 14 mm ... 20,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1027472
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626520698
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 380.930 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios