GMSTBVA 2,5/ 2-G BD:X13 - 1026916

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 7,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1026916
Unidad de embalaje 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626519685
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.038 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios