Cable de red - NBC-MSX/15,0-94S/FSX-8QO SCO - 1015954

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: X, longitud de cable: 15 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1015954
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 15 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626497723
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 922.700 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios