Cable Patch para fibra óptica - FOC-FS:A-FS:A-HB03/1,5 - 1012910

Cable de instalación PCF robusto para interiores con elementos de aramida y compensadores de tensión con gran resistencia a rotura. Elementos individuales de material FRNC altamente flexible. El cable no contiene halógenos, es resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) robusto, confeccionado con 2x F-SMA sobre 2x F-SMA, longitud: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Cable de instalación universal para disposición fija en interiores y exteriores (instalación subterránea directa no autorizada)
  • Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
  • Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
  • Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1012910
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 200 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626495279
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95.000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios