Marcador de aparatos - EMLP-AL (27X27) - 1011796

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, clase de montaje: pegado, superficie útil: 27 x 27 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para adherir
  • Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011796
Unidad de embalaje 90 Udad
Cantidad de pedido mínima 900 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626486918
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.868 g
Número de tarifa arancelaria 76169990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios