Cable de potencia - SAC-4P-M12MST/ 0,5-PUR/M12FRT - 1011317

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, Conector macho recto M12, Codificado T, a Hembra de conexión recto M12, Codificado T, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011317
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626483979
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 114.630 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios