Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 7-G-3,5 P14 THRR44 - 1011118

Carcasa de base, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011118
Unidad de embalaje 330 Udad
Cantidad de pedido mínima 330 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626485065
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.323 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios