Regleta de base - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 BD3:1-8 - 1005128

La figura muestra el artículo estándar de 10 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1005128
Unidad de embalaje 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626475271
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios