Panel PC - TPM150ZGX-12/800330924 S00061 - 1003000

Similar a la ilustración

Panel PC con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 colores , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003000
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626386171
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios