IPC 16/ 3-STF-SH-10,16GYBD:U-W - 1002945

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Apoyo de pantalla para mantener los requisitos EMC así como compensación de tracción opcional
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1002945
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626467849
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 64.100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios