Marcador de aparatos - LS-EMSP-AL (50X30) GN CUS - 0831935

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Tornillos, remaches, superficie útil: 50 x 30 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831935
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 251 (NTK-2014)
EAN 4046356930642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios