Marcado de aparatos - EML-ESD (24X4)RL-T - 0830580

Marcado de aparatos, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, superficie útil: 24 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para adherir, para aplicaciones ESD
  • Adhesivo con disipación estática: evita la transmisión de tensión y protege el elemento de descarga eléctrica
  • Identificación segura para elementos delicados en placas de circuito impreso y platinas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830580
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 340 (C-3-2017)
EAN 4046356720199
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 408.800 g
Número de tarifa arancelaria 39269092
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios