Marcador de cables - WMTB HF (55X25)R BU - 0804981

Marcador de cables, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, superficie útil: 55 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804981
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 240 (C-3-2017)
EAN 4055626284736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99.990 g
Número de tarifa arancelaria 39204910
País de origen DK (Dinamarca)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios