Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (108XE)R - 0804647

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, superficie útil: 108 x 40 000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores de equipos autoadhesivos EML‑HA... poseen una fuerza de adhesión elevada en superficies ásperas, estructuradas y de baja energía.
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-HA ... de forma personalizada.
  • Un embalaje especial protege los rollos empezados de la suciedad en entornos industriales
  • Los materiales de EML-HA ... están listados en UL

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804647
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626428697
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 939.500 g
Número de tarifa arancelaria 39269092
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios