Etiqueta - US-EMLF (16X7) YE - 0803834

Etiqueta, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, clase de montaje: pegado, superficie útil: 16 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803834
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 327 (C-3-2017)
EAN 4055626172668
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.081 g
Número de tarifa arancelaria 39199080
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios