Etiqueta - EML-EX (100X73)R CUS - 0803269

La figura muestra la variante

Etiqueta, blanco, rotulado, clase de montaje: pegado, superficie útil: 100 x 73 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores de dispositivos autoadhesivos EML...-EX se han diseñado para señalizar distintos equipos eléctricos en la zona EX
  • Los requisitos de la rotulación en cuanto a la legibilidad, adhesión y resistencia al lavado en zonas con peligro de explosión (ATEX), según IEC/EN 60079-0, también pueden garantizarse tras el almacenaje en atmósferas de gas típicas. Normalmente, estos requisitos proceden de la tecnología de procesos y fabricación para los que Phoenix Contact ha desarrollado especialmente estas etiquetas.
  • Estas etiquetas cumplen la resistencia al lavado según DIN EN 61010-1 contra medios agresivos como la acetona, el etanol o la metiletilcetona
  • La idoneidad solo es válida en combinación con el TM-RIBBON 110-EX
  • Mediante la superficie especial y los adhesivos especiales, el marcador cumple los elevados requisitos en la tecnología de procesos y fabricación
  • Para el diseño individual se dispone de un gran número de diferentes tamaños y colores de marcador
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • Tipo de letra exacto y gran capacidad adhesiva
  • Un embalaje especial protege los rollos empezados de la suciedad en entornos industriales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803269
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 277 (NTK-2014)
EAN 4046356939355
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios